Wybierz kraj
F* CP Control Panel (Ex d)
Control unit in aluminum housing type F* with type of protection Ex d IIB
Najważniejsze zalety w skrócie
- Aluminum alloy
- Ex d certified
- Installation in Zone 1 and Zone 2
- Gas group IIB+H2
- Gas group IIB
- Integration of electrical components and operating elements as per customer specification
- Customizable configuration as per specification
- Various enclosure size and design variants
- Thermo-resistant tempered glass window
- Degree of protection IP66
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE