NBB15-F148P10-ARO Inductive Sensor

Inductive sensor with relay contact output

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 15 mm flush
  • Relay contact output
  • Extended temperature range
  • Highly shock and vibration resistant
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NBB15-F148P10-ARO

Switching functionNormally closed (NC)
Output typerelay
Rated operating distancesn15 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 12.15 mm
Reduction factor rAl 0.45
Reduction factor rCu 0.35
Reduction factor r304 0.8
Reduction factor rBrass 0.5
Output typerelay
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 600 Hz
HysteresisH2 ... 20 % ( typ. 3 % )
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionno
Voltage dropUd≤ 0.5 V (≤ 0.275 V at ≤ 100 mA operating current)
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr≤ 10 µA
No-load supply currentI0≤ 10 mA
Time delay before availabilitytv≤ 300 ms
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd1004 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typecable
Housing materialanodized aluminum
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67 / IP69K
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter6.5 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPUR
Colorblack
Number of cores4
Core cross section0.5 mm2
LengthL2 m
Tightening torque, housing screws≤ 1.8 Nm
Dimensions
Height20 mm
Width35 mm
Length50 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.