MH V1-Holder Connecting Cable Holder

Modular universal holder for M12 connectors

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Modular universal holder
  • Free from substances that impair paint wetting
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu MH V1-Holder

Installation temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Connection14 mm
InstallationDistance between mounting holes: 25 mm
NotePackaging unit, 10-piece
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.