BDRVY* Breather Drain

Metal breather drain

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Brass nickel-plated or stainless steel
  • Ex eb and Ex tb certified
  • Metric and NPT versions available
  • Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • Degree of protection IP66

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Wariant produktu BDRVY*

Widok listyWidok listy
  • Widok kartWidok kart
  • Widok listyWidok listy
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.