Wybierz kraj
KFU8-FSSP-1.D-Y322444 Signal Converter
Frequency/voltage/current converter, 40 kHz version
Najważniejsze zalety w skrócie
- Limit frequency 40 kHz
- Voltage or current ouptput
- Incrementing output
(Spacing factor 1 ... 9999) - 2-, 3-, 4-wire sensors and rotary encoder can be connected
- Auxiliary power output for sensors
- Connection via Power Rail
- Period measurement
- Display: Input in Hz or 1/min, output in V or mA
- adjustable updating of indication (0,001 ... 2,5 s)
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR