Wybierz kraj
U-P6-B6 Base for read/write station
Base for PROFIBUS DP
Najważniejsze zalety w skrócie
- PROFIBUS DP acc. to EN 50170
- 2 PG screw fittings for IN and OUT supply
2 EMV PG screw fittings for BUS IN and OUT - Complete read/write functionality via the PROFIBUS DP
- Transmission of up to 7 double words, 32 bit each, in one cycle
- Connectable bus termination
- Field device with degree of protection IP67
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ZH