Wybierz kraj
VDM28-50-R1-IO/110/116/122-Ex Distance Sensor
Universal distance sensor, measurement to reflector, IO-Link interface, measuring method PRT, 50 m detection range, red laser light, laser class 1, push-pull output, analog output, terminal block
Najważniejsze zalety w skrócie
- Retroreflective laser distance sensor
- Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
- Accurate, clear, and reproducible measuring results
- Red laser as the light emitter
- Version with laser class 1
- Version with IO-Link interface
- Version with analog output
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR