OMH-LS610-01 Mounting Aid

Mounting bracket for optical data coupler

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Fixing with latching spring or latch fastener for easy installation
  • Simple and fast mounting
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.791,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu OMH-LS610-01

Materialblack coated aluminum
zinc-plated black steel
Massapprox. 1500 g
Dimensions
Height153 mm
Width100 mm
Length266 mm
SeriesLS610
LS611
VDM100
LS680 , LS682
Uwagi ogólne