VAZ-LED-40MM-CLD-BU Stack Light Element

Stack light element, LED permanent light element, blue

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Modular design
  • Flexible combination of signal elements
  • Bayonet system for simple mounting and dismounting
  • Long lifetime
  • 40-mm-series

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dane techniczne produktu VAZ-LED-40MM-CLD-BU

Light typeLED
UL File NumberE223176
Colorblue
Rated operating voltageUe24 V AC/DC
Protection classII
Current consumption35 mA
Inrush current500 mA
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Degree of protectionIP66
ConnectionBayonet system
MaterialPC
Mass28 g
Dimensions
Height59 mm
Diameter40 mm
Life spanmax. 50,000 h
Uwagi ogólne