Wybierz kraj
NBB2-12GS40-Z4L Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- 2 mm flush
- 2-wire DC sensor with minimum off-state current
- Switching status indicator, yellow LED
- Stainless steel housing









Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
Dane techniczne produktu NBB2-12GS40-Z4L
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | Two-wire with minimum off-state current | |
| Rated operating distance | sn | 2 mm |
| Installation | flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 1.62 mm |
| Actual operating distance | sr | 1.8 ... 2.2 mm typ. |
| Reduction factor rAl | 0.3 | |
| Reduction factor rCu | 0.17 | |
| Reduction factor r304 | 0.7 | |
| Output type | 2-wire |
| Operating voltage | UB | 4 ... 30 V |
| Switching frequency | f | 0 ... 700 Hz |
| Hysteresis | H | 1 ... 10 % typ. 5 % |
| Reverse polarity protection | yes | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 4 V |
| Operating current | IL | 2 ... 30 mA |
| Lowest operating current | Im | 2 mA |
| Off-state current | Ir | ≤ 200 µA |
| Switching state indicator | all direction LED, yellow |
| MTTFd | 1558 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 30 V DC Output Switching Current: 30 mA | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Connection type | cable | |||||||||||||||||||||||||
| Housing material | Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| Sensing face | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Degree of protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Mass | 52 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Scope of delivery | 2 self locking nuts in scope of delivery |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.