Wybierz kraj
1/2"NPT-V1D-GN2M-PVC-V45-G Connecting Cable
Ethernet bus cable, M12 D-coded to RJ45, PVC cable 4-pin, CAT5e, shielded
Najważniejsze zalety w skrócie
- Front/screw mounting
- Suitable for 2-, 3- and 4-wire technology
- Ethernet receptacle
- 4-pin female D-coded M12 to cabled male RJ45 connector
- 1/2"NPT-14 mounting
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR