NRB20-L3M-A2-C3-V1 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 20 mm flush
  • Reduction factor = 1
  • Weld Immune
  • 2-way LED indicator
  • Active surface thermoset

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NRB20-L3M-A2-C3-V1

Switching functioncomplementary
Output typePNP
Rated operating distancesn20 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 16.2 mm
Actual operating distancesr18 ... 22 mm typ. 20 mm
Reduction factor rAl 1
Reduction factor rCu 1
Reduction factor r304 1
Reduction factor rSt37 1
Output type4-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 440 Hz
HysteresisH3 ... 15 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2.5 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA typ. 0.01 mA
No-load supply currentI0≤ 25 mA
Time delay before availabilitytv15 ms
Constant magnetic fieldB200 mT
Alternating magnetic fieldB200 mT
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd1123 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Protection classII
Rated insulation voltageUi60 V
Rated impulse withstand voltageUimp800 V
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialGD-ZnAl4Cu1, Coated
metal fixing flange, coated.
Sensing faceDuroplast
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Mass180 g
Dimensions
Height40 mm
Width40 mm
Length67 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.