Wybierz kraj
NRB20-U1-A2 Inductive Sensor
Inductive sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- Sensor head bidirectional and rotatable
- 20 mm flush
- Reduction factor = 1
- Magnetic field resistant
- 4 LEDs indicator for 360° visibility
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV