Wybierz kraj
NRB20-U1-E2-V1 Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- Sensor head bidirectional and rotatable
- 20 mm flush
- Reduction factor = 1
- 4 LEDs indicator for 360° visibility
- Magnetic field resistant
Pokaż więcej












Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
Dane techniczne produktu NRB20-U1-E2-V1
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | PNP | |
| Rated operating distance | sn | 20 mm |
| Installation | flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 16.2 mm |
| Actual operating distance | sr | 18 ... 22 mm typ. 20 mm |
| Reduction factor rAl | 1 | |
| Reduction factor rCu | 1 | |
| Reduction factor r304 | 1 | |
| Reduction factor rSt37 | 1 | |
| Output type | 3-wire |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V |
| Switching frequency | f | 0 ... 440 Hz |
| Hysteresis | H | 3 ... 15 % |
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 2.5 V |
| Operating current | IL | 0 ... 200 mA |
| Off-state current | Ir | 0 ... 0.5 mA typ. 0.01 mA |
| No-load supply current | I0 | ≤ 25 mA |
| Time delay before availability | tv | 15 ms |
| Constant magnetic field | B | 200 mT |
| Alternating magnetic field | B | 200 mT |
| Operating voltage indicator | LED, green | |
| Switching state indicator | LED, yellow |
| MTTFd | 1123 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| Protection class | II | |||||||
| ||||||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 30 V DC Output Switching Current: 200 mA | |||||||
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |||||||
| Ambient temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Connection type | Connector plug | ||||||||||
| Housing material | PA/metal with epoxy powder coating | ||||||||||
| Sensing face | PA 6 Grivory GVN-35H | ||||||||||
| Housing base | plastic | ||||||||||
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||
| Connector | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | 225 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Note | Tightening torque: 1.8 Nm (housing) | ||||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.