Wybierz kraj
EA/DA* Terminal And Junction Box
Terminal and junction box, aluminum design with type of protection Ex e
Najważniejsze zalety w skrócie
- Aluminum alloy
- Various enclosure size and design variants
- Ex e and Ex tD certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Customizable configuration as per specification
- Degree of protection IP66
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE