VAZ-MH-BASE-40MM Signal Tower Accessory

Mounting aid element for signal tower, adapter for floor mounting

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Modular design
  • 40-mm-series
Product Compliance: USA - cULus
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dane techniczne produktu VAZ-MH-BASE-40MM

UL File NumberE223176
Colorgrey
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Degree of protectionIP66
Cable entryThrough hole
MaterialPC
Cable
Sheath diametermax. 9 mm
Mass21 g
Dimensions
Height29 mm
Diameter40 mm
MountingFloor mounting, wall mounting
Uwagi ogólne