VAZ-MH-90°-BASE1-40MM Signal Tower Accessory

Mounting aid element for signal tower, angled, hidden cable entry

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Modular design
  • 40-mm-series
Product Compliance: USA - cULus
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dane techniczne produktu VAZ-MH-90°-BASE1-40MM

UL File NumberE223176
Colorgrey
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Degree of protectionIP66
MaterialPC/ABS
Mass29 g
Dimensions
Height30 mm
Width55 mm
Length65 mm
Uwagi ogólne