V15SL-W-BK Cable Plug

Cable plug, field-attachable, M12 angled, L-coded 5-pin, for cable diameter 8 - 13 mm

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Field-attachable
  • Screw terminal connection
  • Metal locking
  • Knurled nut suitable for tool assembly
  • UL Recognized Component

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu V15SL-W-BK

Connector 1
Connectionplug
Construction typeM12
Styleangled
Lockingscrew connection
Number of pins5
CodingL-coded
CustomizationCoding rotateable in steps of 72°
Rated operating voltageUemax. 48 V AC / 63 V DC
Rated operating currentIe1.5 mm², AWG 16 : 12 A
2.5 mm², AWG 14 : 16 A
Surge protectionCategory III
Overvoltage categoryIII
Insulation resistancemin. 10000 MΩ
Degree of protectionEN 60529
Plug connectionconnector M12 x 1 : IEC 61076-2-101
UL File NumberE363587
Ambient temperature-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Pollution degree3
Plug connector
Tightening torque0.6 Nm
Tool installationstraight knurling , hexagon nut SW = 22 mm
Mating cyclesmin. 100
Degree of protectionIP67
Connectionscrew terminals for max. 1.5 mm2 / AWG 16 with wire end ferrule
screw terminals for max. 2.5 mm2 / AWG 14 without wire end ferrules
Cable
Sheath diameter8 ... 13 mm
Core cross section2.5 mm2 / 14 AWG max.
Installationscrew terminals 0.4 Nm
Mass48 g
Plug connector
Screw connectionCuZn, nickel-plated
BodyPA, black
Contact surfacegold plated (Au)
FlammabilityV-0
Uwagi ogólne