Wybierz kraj
KFD2-SR2-Ex2.W Switch Amplifier
Najważniejsze zalety w skrócie
- 2-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Dry contact or NAMUR inputs
- Relay contact output
- Line fault detection (LFD)
- Reversible mode of operation
- Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508
Pokaż więcej
Preferowany typ











Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR
Dane techniczne produktu KFD2-SR2-Ex2.W
| Signal type | Digital Input |
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 | |
| Systematic capability (SC) | SC 3 |
| Connection | Power Rail or terminals 14+, 15- | |
| Rated voltage | Ur | 19 ... 30 V DC |
| Ripple | ≤ 10 % | |
| Rated current | Ir | ≤ 50 mA |
| Power dissipation | ≤ 1 W | |
| Power consumption | ≤ 1 W |
| Connection side | field side | |
| Connection | terminals 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6- | |
| Rated values | acc. to EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
| Open circuit voltage/short-circuit current | approx. 8 V DC / approx. 8 mA | |
| Switching point/switching hysteresis | 1.2 ... 2.1 mA / approx. 0.2 mA | |
| Line fault detection | breakage I ≤ 0.1 mA , short-circuit I > 6 mA | |
| Pulse/Pause ratio | min. 20 ms / min. 20 ms |
| Connection side | control side | |
| Connection | output I: terminals 7, 8, 9 ; output II: terminals 10, 11, 12 | |
| Output I, II | signal, relay | |
| Contact loading | 250 V AC/2 A/cos φ > 0.75; 126.5 V AC/4 A/cos φ > 0.75; 40 V DC/2 A resistive load | |
| Minimum switch current | 2 mA / 24 V DC | |
| Energized/De-energized delay | approx. 20 ms / approx. 20 ms | |
| Mechanical life | 107 switching cycles | |
| Collective error message | Power Rail |
| Switching frequency | ≤ 10 Hz |
| Input/Output | reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff | |
| Input/power supply | reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff | |
| Output/power supply | reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff | |
| Output/Output | reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff |
| Display elements | LEDs | |
| Control elements | DIP switch | |
| Configuration | via DIP switches | |
| Labeling | space for labeling at the front |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Low voltage | |||||
| |||||
| Electromagnetic compatibility | NE 21:2017 , EN 61326-3-1:2017 , EN IEC 61326-3-2:2018 | |
| Degree of protection | IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 | |
| Functional safety | IEC/EN 61508:2010 | |
| Input | EN 60947-5-6:2000 |
| Ambient temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Degree of protection | IP20 | |
| Connection | screw terminals | |
| Mass | approx. 150 g | |
| Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (0.8 x 4.7 x 4.5 inch) (W x H x D) , housing type B2 | |
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 |
| EU-type examination certificate | PTB 00 ATEX 2080 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Supply | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Output | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Fault indication output | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Certificate | PF 08 CERT 0803 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Input | Ex ic | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Certificate | TÜV 99 ATEX 1493 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Galvanic isolation | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Directive conformity | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| FM approval | ||||||||
| ||||||||
| UL approval | E106378 | |||||||
| ||||||||
| IECEx approval | ||||||||
| ||||||||
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.
Powiązane wiadomości i zastosowania
Dowiedz się więcej o nowościach i zastosowaniach związanych z tym produktem.