Wybierz kraj
IQC33-ST22 RFID Tag
Data carrier
Najważniejsze zalety w skrócie
- Operating frequency 13.56 MHz
- Conforms to ISO 15693
- 64 bit Fixcode
- 2000 bytes memory available
- Unlimited writeable
- Degree of protection IP68
- Screw-shaped read/write tag
- Easy mounting via M8 thread
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE