Wybierz kraj
UBE800-F77-SE1-V31 Ultrasonic Thru-Beam Sensor
Ultrasonic thru-beam sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- Miniature design
- Highly visible LEDs for Power ON and switching state
- High switching frequency
- Program input
- Degree of protection IP67
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- JA