Wybierz kraj
ICDM-RX/PN-4DB9/2RJ45-DIN Serial GatewayDeviceMaster®
Serial gateway, PROFINET IO, 4 ports, for DIN rail mounting, with DB9 connector
Najważniejsze zalety w skrócie
- DIN-rail mounting and DB9 serial connector
- PROFINET IO: connect serial and Ethernet TCP/IP devices to PROFINET IO controllers and TCP/IP applications
- RS-232/422/485 software selectable interfaces
- Web-based configuration
- NEMA TS2 Certified
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR