NBB4-12GM35-E1-Y0084 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 4 mm flush
  • Increased operating distance
  • Extended temperature range
    -40 ... +85 °C
  • With increased sealing, protection class
    IP68 / IP69K
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NBB4-12GM35-E1-Y0084

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNPN
Rated operating distancesn4 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 3.24 mm
Actuating elementmild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.75
Reduction factor rBrass 0.45
Output type3-wire
Operating voltageUB7 ... 30 V
Switching frequencyf0 ... 2200 Hz
HysteresisHtyp. 5%
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA typ. 4 µA at 25 °C
No-load supply currentI0≤ 10 mA
Time delay before availabilitytv≤ 100 ms
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd1484 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typefixed cable with plug
Housing materialbrass, nickel-plated
Sensing facePBT
Degree of protectionIP68 / IP69K
Connector
Number of pins3
Connection assemblyAMP housing 282105-1
AMP crimp 183036-1
AMP sealing 281934-4
Cable
Cable diameter4.3 mm ± 0.1 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPUR
Colorblack
Number of cores3
Core cross section0.34 mm2
LengthL0.5 m
Cable protectionSchlemmer corrugated tube 1926304
Dimensions
Length35 mm
Diameter12 mm
Scope of delivery2 self locking nuts in scope of delivery
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.