Wybierz kraj
PS1000-A6-24.20 Power Supply
Najważniejsze zalety w skrócie
- 100 V AC to 240 V AC wide-range input
- 1-phase
- Output 24 V DC, 20 A, 480 W
- Housing width 48 mm
- Efficiency up to 95.6 %
- Minimal inrush current surge
- DC OK relay contact
- Current sharing for parallel use
- Suitable for Zone 2/Div. 2 mounting
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR