Wybierz kraj
PS1000-D2-24.40.RM Redundancy Module
Najważniejsze zalety w skrócie
- 12 V DC to 28 V DC input
- 2 inputs with 1 output
- Output 24 V DC, 40 A
- Housing width 36 mm
- Built-in decoupling mosfets for 1+1 and N+1 redundancy
- Only 72 mV voltage drop at 20 A output current
- Only 1.7 W loss at 2 x 10 A and 5.9 W at 2 x 20 A input current
- Reverse input polarity protection
- Suitable for Zone 2/Div. 2 mounting
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR