Wybierz kraj
PS1000-D2-24.10 DC/DC Converter
Najważniejsze zalety w skrócie
- 24 V DC input
- Isolated output 24 V DC, 10 A, 240 W
- Housing width 42 mm
- Efficiency up to 94.2 %
- Minimal inrush current surge
- Reverse input polarity protection
- 20 % output power reserves
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR