SH-F35 Protective Cover

Protective cover for mechanical protection and for use in applications in conditions where moisture is present

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu SH-F35

CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature0 ... 250 °C (32 ... 482 °F)
MaterialPPS; Ryton R4
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.