Wybierz kraj
IUT-F190-B40-2V1D-FR1-01 RFID Read/Write Device
UHF RFID read/write device, Europe
Najważniejsze zalety w skrócie
- Compact, high-performance UHF RFID read/write device for medium detection ranges
- Rugged housing for harsh industrial environments
- Switchable antenna polarization and multi-tag reading
- Clearly visible LED status indicator
- Integrated 2-port switch enables line or ring topology
- Simple operation and configuration via integrated web server
- OPC UA Server and AutoID Companion Specification enable standardized communication
- Easy integration into IT systems via REST API
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE