Wybierz kraj
NBB8-18GM50-E0-5M Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- 8 mm flush
- Increased operating distance
- Extended temperature range
-40 ... +85 °C - Extended operating voltage range
- Flexible use with versatile mounting opportunities
- Extremely high switching frequency
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV