Wybierz kraj
VAZ-FK-PUR-BK-2,5MM ASi Flat Cable
AS-Interface flat cable for external auxiliary voltage up to 24 V
Najważniejsze zalety w skrócie
- Oil resistant
- Cable piercing technique
- Resistant to environmental influence
- Resistant to bending
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Reverse polarity protected due to the shape of the cable
- halogen-free, flame-proof outer shell on PUR basis
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR