UB800-18GM40A-I-0,3M-Y70110930 Ultrasonic Sensor

Single head system

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Cylindrical housing
  • Analog output 4 mA ... 20 mA
  • Temperature compensation
  • Deutsch connector 3-pin
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu UB800-18GM40A-I-0,3M-Y70110930

Sensing range50 ... 800 mm
Adjustment range70 ... 800 mm
Dead band0 ... 50 mm
Standard target plate100 mm x 100 mm
Transducer frequencyapprox. 255 kHz
Response delayapprox. 100 ms
LED greenPower on
LED yellowobject in evaluation range
LED rederror
Operating voltageUB10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS
No-load supply currentI0≤ 20 mA
Output type1 analog output 4 ... 20 mA, short-circuit/overload protected
Default settingevaluation limit A1: 70 mm evaluation limit A2: 800 mm
Resolution0.4 mm at max. sensing range
Deviation of the characteristic curve± 1 % of full-scale value
Repeat accuracy± 0.5 % of full-scale value
Load impedance0 ... 300 Ω at UB > 10 V;
0 ... 500 Ω at UB > 15 V
Temperature influence± 1.5 % of full-scale value
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL approvalcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typefixed cable with plug
Degree of protectionIP67
Material
Housingbrass, nickel-plated
Transducerepoxy resin/hollow glass sphere mixture; foam polyurethane, cover PBT
ConnectorDeutsch connector DT04-3P-C015
Cable
MaterialPVC
LengthL300 mm
Mass55 g
Dimensions
Length72.6 mm
Diameter18 mm
Uwagi ogólne