PortVision DX SoftwarePortVision DX

Discovery and management software

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Configuring network information
  • Saving and loading device configuration files
  • Access to serial diagnostic applications
  • Support during device discovery
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dane techniczne produktu PortVision DX

DescriptionSoftware for Ethernet devices
Hardware requirementsPC with 1 GHz processor and at least 512 MByte RAM
Operating systemMicrosoft Windows XP
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8 (32 and 64 Bit)
Microsoft Windows 10 (32 and 64 Bit)
Uwagi ogólne