Wybierz kraj
IQH1-FP-V1-Ex GUBW1 RFID Read/Write DeviceIDENTControl
HF RFID read/write device for use in hazardous areas, ISO 15693
Najważniejsze zalety w skrócie
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE