Wybierz kraj
ICDM-RX/PN1-DB9/RJ45-DIN Serial GatewayDeviceMaster®
Serial gateway, PROFINET IO to Modbus, 1 port, for DIN rail mounting, with DB9 connector
Najważniejsze zalety w skrócie
- DIN-rail mounting and DB9 serial connector
- Web-based configuration
- RS-232/422/485 software selectable interfaces
- PROFINET IO to and from Modbus TCP, Modbus ASCII, Modbus RTU and Modbus to Modbus communication
- Advanced Modbus gateway and routing capabilities
- Data Mapping sub-system and a built-in Modbus concentrator
- NEMA TS2 Certified
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR