ICDM-RX/MOD-DB9/RJ45-PM Serial GatewayDeviceMaster®

Serial gateway, Modbus, 1 port, for panel mounting, with DB9 connector

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Panel mounting and DB9 serial connector
  • Pure Modbus, multiple Modbus server and client types, remote, local, and private devices
  • RS-232/422/485 software selectable interfaces
  • Web-based configuration
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
EtherNet/IP™ interface
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dane techniczne produktu ICDM-RX/MOD-DB9/RJ45-PM

UL File NumberE185802
MTBF48.4 a
LED indicationsee manual
Rated operating voltageUe5 ... 30 V DC
Power consumption2.1 W
Nominal voltageUN24 V DC
Current consumption50 mA
Interface typeSoftware selectable interfaces: RS-232 , RS-422 , RS-485 (2 and 4-wire)
Physical 1 x DB9
ProtocolModbus/ASCII
Modbus/RTU
Raw/ASCII
Supported baud rates300 bps to 230Kbps
Interface typeIndustrial Ethernet
Physical 1 x RJ45
ProtocolMODBUS TCP/IP
MQTT + Sparkplug B
Additional protocolsARP, BOOTP, DHCP/RARP, HTTP, HTTPS, SSH, SSL/TLS, ICMP, RFC 1006 (ISO over TCP), SNMP (MIB-II), TCP/IP & UDP socket services, Telnet, and TFTP, and supports IP multicast data transmission
Transfer rate10/100 Mbps
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005 , EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
RoHSEN IEC 63000:2018
Electrical safetyCSA C22.2 No. 60950 / CSA C22.2 No. 60950/UL60950
Emitted interferenceEN 61000-6-4, EN 55032, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32
Noise immunityEN 61000-6-2
Ambient temperature-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative humiditymax. 95 %
Altitude0 ... 3048 m
Degree of protectionIP20
ConnectionPower Supply: pluggable screw terminal
Fieldbus: 1 x RJ45
Inputs/outputs: 1 x DB9
Material
Housingstainless steel
Mass220g
Dimensions
Height71.1 mm
Width20.3 mm
Length91.4 mm
Construction typeCabinet module
Mountingpanel mount
Uwagi ogólne