PGV100A-F200A-B28-V1D-SET Optical Read HeadsafePGV

Najważniejsze zalety w skrócie

  • PROFINET interface
  • PROFIsafe interface
  • SIL 3 (EN 61508)
  • Category 4 PL e (EN ISO 13849)
  • Safe, non-contact positioning on Data Matrix code tape
  • Non-contact positioning on Data Matrix code tape
  • Noncontact positioning with Data Matrix TAGs
  • Noncontact lane tracking of a colored strip
  • Reading of Data Matrix control codes

Pokaż więcej

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.19 140,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Approval symbol
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu PGV100A-F200A-B28-V1D-SET

ProtocolPROFINET with PROFIsafe
Installation conditions
Installation instructionsAt least 15 cm distance between devices required to avoid optical interference
Uwagi ogólne