Wybierz kraj
IQC24-C1 10pcs RFID Tag
Data carrier
Najważniejsze zalety w skrócie
- Operating frequency 13.56 MHz
- Conforms to ISO 15693
- 64 bit Fixcode
- 992 bytes memory freely available
- Readable and writable from both sides
- Degree of protection IP68
- ISO credit card format
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE