NXB4-12GM50-E2 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 4 mm flush
  • Flexible use with versatile mounting opportunities
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.111,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NXB4-12GM50-E2

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn4 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 3.24 mm
Actuating elementmild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.35
Reduction factor r304 0.79
Reduction factor rBrass 0.49
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V
Switching frequencyf0 ... 450 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 1 V
Operating currentIL0 ... 100 mA
Off-state currentIrmax. 20 µA
No-load supply currentI0≤ 10 mA
Time delay before availabilitytv≤ 10 ms
Switching state indicatorLED, yellow
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 100 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typecable
Housing materialbrass , white bronze coated
Sensing facePBT , green
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter4.3 mm ± 0.15 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Colorblack
Number of cores3
Core cross section0.34 mm2
LengthL2 m
Mass86 g
Dimensions
Length53 mm
Diameter12 mm
Mountingwith nuts, M12
Tightening torque≤ 10 Nm
Scope of deliverySupplied with 2 nuts
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.