Wybierz kraj
NXB15-30GM50-E2-V1 Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- 15 mm flush
- Flexible use with versatile mounting opportunities












Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
Dane techniczne produktu NXB15-30GM50-E2-V1
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | PNP | |
| Rated operating distance | sn | 15 mm |
| Installation | flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 12.15 mm |
| Actuating element | mild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2) 45 mm x 45 mm x 1 mm | |
| Reduction factor rAl | 0.45 | |
| Reduction factor rCu | 0.43 | |
| Reduction factor r304 | 0.73 | |
| Reduction factor rBrass | 0.53 | |
| Output type | 3-wire |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V |
| Switching frequency | f | 0 ... 100 Hz |
| Hysteresis | H | typ. 5 % |
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 1 V |
| Operating current | IL | 0 ... 100 mA |
| Off-state current | Ir | max. 20 µA |
| No-load supply current | I0 | ≤ 10 mA |
| Time delay before availability | tv | ≤ 10 ms |
| Switching state indicator | Multihole-LED, yellow |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 30 V DC Output Switching Current: 100 mA | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Connection type | Connector plug | |||||||
| Housing material | brass , white bronze coated | |||||||
| Sensing face | PBT , green | |||||||
| Degree of protection | IP67 | |||||||
| Connector | ||||||||
| ||||||||
| Mass | 156 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
| Mounting | with nuts, M30 | |||||||
| Tightening torque | ≤ 30 Nm | |||||||
| Scope of delivery | Supplied with 2 nuts |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.