NBB4-12GM50-E2-M1-150MM-3DT04 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 4 mm flush
  • Increased operating distance
  • Extended temperature range
    -40 ... +85 °C
  • With increased sealing, protection class
    IP68 / IP69K
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NBB4-12GM50-E2-M1-150MM-3DT04

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn4 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 3.24 mm
Actuating elementmild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.75
Reduction factor rBrass 0.45
Output type3-wire
Operating voltageUB7 ... 30 V
Switching frequencyf0 ... 2200 Hz
HysteresisHtyp. 5%
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA typ. 4 µA at 25 °C
No-load supply currentI0≤ 10 mA
Time delay before availabilitytv≤ 100 ms
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd1484 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typefixed cable with plug
Housing materialbrass, nickel-plated
Sensing facePBT
Degree of protectionIP68 / IP69K
Connector
Connection assemblyDeutsch connector DT04-3P-CE02
Deutsch wedge W3P
Deutsch contact 1060-16-0622
Cable
Cable diameter6 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 6 x cable diameter
MaterialPUR
Colorblack
Number of cores3
Core cross section0.75 mm2
LengthL120 mm ± 10 mm
Mass37 g
Dimensions
Length50 mm
Diameter12 mm
Scope of delivery2 self locking nuts in scope of delivery
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.