EXT-C2LCOIL Holding Strap

Clip2Loop coil tether

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Screw gate locking mechanisms provide positive retention
  • Load rated carabiners for safety and durability
  • Carabiners, triggers and clips cannot be removed from lanyards for an extra measure of safety
  • Load capacity 0.9 kg
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu EXT-C2LCOIL

Coloryellow
Mass176 g
DimensionsLength (relaxed): 178 mm
Length (extended): 864 mm
SeriesSmart-Ex® 02 , Ex-Handy 10 , Smart-Ex® 203 , Smart-Ex® 03 , Ident-Ex®
Uwagi ogólne