MINI QD LOOP Holding Strap

Mini QD loop

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Includes 3/8" click fasteners for easy attachment
  • Recommended weight load up to 1.13 kg
  • Tensile strength of up to 20 kg
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu MINI QD LOOP

Colorblack
Materialplastic
DimensionsLength: 64 mm
Cord diameter: 1 mm
SeriesSmart-Ex® 02 , Ex-Handy 10 , Smart-Ex® 203 , Smart-Ex® 03
Uwagi ogólne