Wybierz kraj
CG.P*DS1.*.PA.*.* Cable Gland
Cable gland, plastic
Najważniejsze zalety w skrócie
- For cables without armor
- High impact-resistant polyamide material
- Ex eb and Ex tb certified
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Very large clamping range due to double sealing insert
- Versions with blue marking for use with Ex i circuits available
- Full impact resistance of 7 J according to IEC/EN 60079-0 for the full range without limitations
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE