DS RSM 01 Docking Station

Docking station for RSM

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu DS RSM 01

DescriptionDocking station DS RSM 01 with built-in magnet ensures improved hold of the RSM in the docking station
Colorblack
CableUSB cable for charging and data connection
Massapprox. 300 g
Dimensions
W x H x D98.5 mm x 110 mm x 90 mm
SeriesRSM-Ex
Uwagi ogólne