Bariery separujące systemu H

izolowane_bariery_system_H_montaż_grupa_produktów_zdjęcie_2800x800.webp

SystemH składa się z barier izolacyjnych dla sygnałów płynących z obszarów zagrożonych wybuchem lub do nich, wyposażonych w izolację galwaniczną, które są zamontowane na płytce końcowej. Płyty końcowe montuje się w szafie sterowniczej na szynie DIN o szerokości 35 mm. Pętlasygnałowa między stroną polową a sterowniczą zostaje zamknięta poprzez podłączenie modułu wtykowego. System H stanowi wydajne rozwiązanie w średnich i dużych instalacjach w połączeniu z systemami sterowania procesami.

System H zapewnia szereg przydatnych korzyści:

    Dzięki stałemu okablowaniu nie ma potrzeby stosowania kosztownego i ręcznego wykonywania poszczególnych połączeń

    • Szybkie i bezpieczne połączenie z systemem sterowania procesami

    Mniejsze nakłady pracy związane z planowaniem i okablowaniem, montażem i uruchomieniem oraz dokumentacją

    • Wysoka niezawodność dzięki funkcji diagnostycznej oraz monitorowaniu usterek w modułach i płytkach końcowych

Portfolio

Język
  • portugalski
  • angielski
  • niemiecki
Język
Broszury i przeglądy
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Overview - Interface TechnologyTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
4 MB
Język
angielski
  • portugalski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowań
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power PlantsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
412 KB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Limit Value Detection for Pharmaceutical Vessel ApplicationsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
2 MB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!