Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Oferta rozwiązań AS-Interface w zakresie bezpieczeństwa pracy

AS-Interface Safety at Work stanowi rozszerzenie interfejsu AS-Interface o funkcje bezpieczeństwa i można je w prosty sposób zintegrować z istniejącą siecią AS-Interface. Wszystkie komponenty standardowe i bezpieczeństwa są aktywowane równolegle za pośrednictwem tego samego kabla, co pozwala na włączenie do istniejącego systemu funkcji związanych z bezpieczeństwem, takich jak STOP AWARYJNY czy czujniki drzwiowe.

W celu oceny sygnałów związanych z bezpieczeństwem wystarczy jeden dodatkowy monitor bezpieczeństwa, który wykorzystuje dynamiczne sekwencje kodów do niezawodnej komunikacji z komponentami systemu „Safety at Work”. Montaż interfejsu AS-Interface gwarantuje zgodność z kategorią bezpieczeństwa 4 zgodnie z normą EN 954-1 oraz poziomem SIL3 zgodnie z normą IEC / DIN EN 61508.

Oferta produktów

Wyłączniki bezpieczeństwa AS-Interface

Wyłączniki bezpieczeństwa i wyłączniki zezwalające

Podczas eksploatacji maszyn należy przestrzegać szeregu przepisów, norm i ustaw dotyczących środków bezpieczeństwa. W związku z tym montaż urządzeńzabezpieczających w środowiskach niebezpiecznych jest obowiązkowy. Nasza koncepcja bezpieczeństwa w zakresie monitorowania drzwi została opracowana w celu identyfikacji i oceny stanu tych urządzeń zabezpieczających za pośrednictwem interfejsu AS-Interface. Dostępna jest szeroka gama wyłącznikówbezpieczeństwa oraz odpowiednich akcesoriów, przeznaczonych do różnorodnych zastosowań.

Broszury i przeglądy
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Broszury i przeglądyConfiguring a Safe Input on AS-Interface Safety at WorkTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
258 KB
Język
angielski
Pobierz

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!