Zaawansowana diagnostyka

Dzięki zaawansowanemu modułowi diagnostycznemu FieldConnex (ADM) warstwa fizyczna magistrali fieldbus oraz montaż stają się łatwym w zarządzaniu zasobem. Moduł ADM automatyzuje proces uruchamiania i dokumentacji, monitoruje segment magistrali fieldbus w trybie online oraz wykrywa usterki w czasie rzeczywistym, umożliwiając wdrażanie strategii konserwacji predykcyjnej i proaktywnej.
Wbudowany system ekspercki analizuje i interpretuje parametry elektryczne oraz zachowanie każdego segmentu. Dział utrzymania ruchu otrzymuje wczesne, łatwe do zrozumienia ostrzeżenia. Wspiera to prosty wyświetlacz użytkownika:
- Wyświetlacz diagnostyczny
- Kreator uruchamiania
- Widoki monitorowania segmentów z oznaczeniami kolorystycznymi NAMUR zgodnie z normą NE 107
- Funkcja eksportu danych służąca do analizy długoterminowych trendów
Dzięki systemowi ADM zarządzanie fieldbusem jest znacznie łatwiejsze. Informacje umożliwiające podjęcie odpowiednich działań są dostępne z bezpiecznej dyspozytorni. Unika się w ten sposób niepotrzebnych wyjść na teren zakładu, co zwiększa bezpieczeństwo personelu pracującego w zakładzie.

Jakość montażu na wyciągnięcie ręki – model FDH-1
Ręczne urządzenie do diagnostyki magistrali fieldbus (FDH-1) to przenośne urządzenie wyposażone we wbudowany system ekspercki. Zarówno początkującym, jak i doświadczonym użytkownikom urządzenie FDH-1 oferuje funkcje służące do sprawdzania i monitorowania jakości warstwy fizycznej magistrali fieldbus. Nasi użytkownicy mogą sprawdzić:
- jakość montażu za pomocą jednego naciśnięcia przycisku,
- istniejące kable pod kątem ich kompatybilności z magistralą fieldbus,
- komunikaty z systemu eksperckiego zawierające zwięzłe wskazówki dotyczące jakości oraz możliwych sposobów usunięcia usterek w montażu.
- niemiecki
- angielski
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyCompendium Fieldbus diagnostics | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 2 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyTechNote Integrate Advanced Diagnostics to Emerson AMS and DeltaV | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 2 MB | Język angielski | Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - Advanced Diagnostics Fieldbus Physical Layer | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 788 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - Intelligent Fieldbus Keeps Your Process Running | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 2 MB | Język angielski
| Pobierz |
Raporty dotyczące zastosowań | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Digital Communication in Steel-Plate Manufacturing | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 470 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Oilfield Exploration above the Polar Circle | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 259 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Intelligent Fault Protection between Segment and Field | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 210 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Systematic Monitoring of Control Cabinets | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 199 KB | Język angielski
| Pobierz |
Literatura uzupełniająca | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Literatura uzupełniającaFieldbus Testing with Online Physical Layer Diagnostics | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 416 KB | Język angielski | Pobierz |
| Literatura uzupełniającaEnd-user software License Agreement (EULA) of AMS Alert Adapter DTM extension | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 34 KB | Język angielski | Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!