Izolator Ethernet

Izolator Ethernet FieldConnex łączy w sobie iskrobezpieczne ograniczenie mocy oraz izolację galwaniczną w jednym urządzeniu. Połączenia Ethernet działają w trybie „plug and play” w strefie 1. To kompaktowe urządzenie zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o montażach tymczasowych i aparatach przenośnych.
Izolator Ethernet najlepiej sprawdza się w przypadku maszyn i urządzeń, które podczas normalnej eksploatacji są często podłączane i odłączane lub które są montowane tymczasowo. Izolator Ethernet zapewnia szybki dostęp do produktów i rozwiązań przeznaczonych do zastosowań w warunkach zewnętrznych. Można go łatwo zintegrować z urządzeniami niestandardowymi umieszczonymi w obudowie klasy Ex d.
Izolacja galwaniczna eliminuje połączenia wyrównawcze oraz uziemienie stałe między strefą bezpieczną a punktem przyłączeniowym w strefie zagrożonej. Do montażu można wykorzystać niedrogi, elastyczny kabel Ethernet.
Energooszczędna konstrukcja charakteryzuje się bardzo niskim rozpraszaniem ciepła, co stanowi niewątpliwą zaletę w sytuacjach, gdy przestrzeń w szafie jest ograniczona i kosztowna. Trwałą wydajność zapewnia natomiast doskonały układ elektryczny — co stanowi podstawową zaletę wszystkich produktów firmy Pepperl+Fuchs oraz podstawowy wymóg dla każdego współczesnego zakładu automatyki procesowej.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!