Zasilacze sieci procesowych do systemu FOUNDATION Fieldbus H1

zasilacze do sieci procesowych Foundation Fieldbus

Zasilacze FieldConnex zapewniają zasilanie urządzeń polowych FOUNDATION Fieldbus H1 oraz umożliwiają komunikację między urządzeniami polowymi a systemem sterowania za pośrednictwem jednego wspólnego kabla typu „A”.

Standardową cechą jest ogólna pasywna konstrukcja — obejmująca między innymi obwodyimpedancyjne oraz bardzo niską emisję ciepła. Ta energooszczędna konstrukcja pozwala osiągnąć znaczne oszczędności i wyższą wydajność. Więcej miejsca w szafie oraz mniejsze wymagania dotyczące chłodzenia często eliminują potrzebę stosowania wentylatorów w szafie. Konstrukcja ta zapewnia bardzo długą żywotność podzespołów elektronicznych.

Centra zasilania

Power Hub składa się z płyty głównej oraz poszczególnych modułów zasilających. Modułowa konstrukcja umożliwia tworzenie rozwiązań precyzyjnie dostosowanych do różnych wymagań dotyczących dostępności z redundancją oraz z możliwością wyboru rodzajów ochrony przed wybuchem.

Płyty główne umożliwiają proste i ekonomiczne okablowanie w szafie. Indywidualnie dostosowane połączenia z systemami nadrzędnymi zapewniają wydajne i bezbłędne połączenie ze wszystkimi systemami nadrzędnymi w automatyce procesowej.

Podstawowe zasilania

Podstawowezasilania dostarczają energię do pojedynczych segmentów. Zasilania te są umieszczone w obudowach o szerokości 20 mm, które montuje się na szynie DIN lub szynie zasilającej. Za pośrednictwem szyny zasilającej można je podłączyć do redundantnego źródła zasilania. Są to idealnezasilaniado małych instalacji lub laboratoriów badawczych. Moduły można montować równo z powierzchnią, bez konieczności zachowywania odstępów.

Język
  • angielski
  • niemiecki
Język
Raporty dotyczące zastosowań
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Oilfield Exploration above the Polar CircleTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
259 KB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Systematic Monitoring of Control CabinetsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
199 KB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!