Interfejsy procesowe

Interfejsy procesowe FieldConnex umożliwiają podłączenie wielu analogowych i dyskretnych wejść oraz wyjść do fieldbusa przy minimalnym nakładzie okablowania. Wbudowane zabezpieczenie iskrobezpieczne: czujniki i elementy wykonawcze można montować w strefie 0/div. 1, a interfejs procesowy w strefie 1/div. 1. Typowe przykłady:
- Czujniki typu Namur
- Otwarcie / zamknięcie zaworów
- Rezystancyjne pomiary temperatury (RTD)
- Termopary
Moduł we/wy jest zasilany z fieldbusa, co pozwala ograniczyć ilość okablowania. Wszystkie interfejsy procesowe są dostępne z możliwością wyboru protokołu: PROFIBUS PA oraz FOUNDATION Fieldbus H1. Zapewniają one elastyczność dzięki standardowym blokom funkcyjnym oraz możliwości wyboru spośród wielu typów czujników różnych producentów. W połączeniu z przełącznikami polowymi Ethernet-APL na szynę można zbiorczo podłączać proste sygnały do systemu DCS, co umożliwia ekonomiczne wdrożenia na dużą skalę.
- angielski
- niemiecki
Raporty dotyczące zastosowań | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Oilfield Exploration above the Polar Circle | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 259 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Systematic Monitoring of Control Cabinets | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 199 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Improve Device Status Visibility and Adapt to the Future with Ethernet-APL | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 231 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Customized Solution for Tank Farm Modernization | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 256 KB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!